17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチ 84シリーズ用取付工具

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチ 84シリーズ用取付工具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

84-918

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

EAO 84シリーズの専用工具です。部品取付にご利用ください。
【特長】
・フィキシングナット非常停止・停止スイッチ用の締め付け・緩め用

指定中の仕様・寸法情報

種類
取り外し工具・交換工具
適合シリーズ
84
質量(kg)
0.008
詳細タイプ
工具
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト