17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EAO セレクタスイッチ 14シリーズ K14-506.21200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EAO セレクタスイッチ 14シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K14-506.21200

2024年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ、
キーロックスイッチ、セレクタースイッチがラインナップされており、フラッシュまたはレイズドデザインの選択が可能です。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
セレクタ
形状
丸型
取付穴
φ30
照光
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
40
寸法 横(mm)
45
寸法 奥行(mm)
100
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト