ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

携帯用ケース 9782

携帯用ケース 9782 9782
通常単価(税別)
17,890
税込単価
19,679
通常出荷日:6日目

<使用製品>MR8870・8870・SS7012DC・LR8431・8430。【特長】・オプション収納...

詳細を確認

型番:

9782
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9782の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
その他仕様
ハードケース、オプション収納可能
適合本体
MR8870、8870、SS7012DC、LR8431、8430
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
9782
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,890
( 19,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

<使用製品>
MR8870・8870・SS7012DC・LR8431・8430。
【特長】
・オプション収納可能、 ハードケース。

商品情報

【商品仕様】
・適合機種:MR8870・8870・SS7012DC・LR8431・8430

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

携帯用ケース 9782の型番9782のページです。 型番9782に関する仕様情報を記載しております。
携帯用ケース 9782のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用ケース 9782
記録紙
計装ロガー LR5031
バッテリパック
ACアダプタ Z1005
携帯用ケース 各種
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機アズワン
通常価格17,89016,60916,83014,26814,7162,000 -
通常出荷日6日目6日目1日目6日目21日目8日目〜
商品区分その他関連部品その他関連部品データロガーその他関連部品その他関連部品ケース関連
その他仕様ハードケース、オプション収納可能寸法:110mm×30m----
適合本体MR8870、8870、SS7012DC、LR8431、84303195、3620、8710、8801、8802、8803、8810、8811、8812、8813、8815、8830、8831、8832、8833、8834、8835、8835-01、8851、8852、8853-メモリハイコーダ8870、MR8870、メモリハイロガー8430、LR8431、熱流ロガーLR84328870、MR8870、8430、LR8431、3355-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト