ツール用品技術窓口

確定しました

コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)

通常単価(税別)
2,342
税込単価
2,576
通常出荷日:1日目

【特長】・DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10の先端に装着可...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は「コンタクトピン:L4933」の画像です。

型番:

L4933
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L4933の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
特徴1
コンタクトピン
対応機種
DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10、L4932
その他仕様
DC 60V、AC 30V
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L4933

特徴1

その他仕様

RoHS?最小発注数量
コンタクトピン
DC 60V、AC 30V
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,342
( 2,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10の先端に装着可能。

ご注意

  • こちらの商品画像は「コンタクトピン:L4933」の画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

コンタクトピン L4933小型ワニ口クリップ L4934


この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)の型番L4933のページです。 型番L4933に関する仕様情報を記載しております。
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
クリップ形リード L2107
テストリード L9208
日置電機 テストリード
通信パッケージ(USB)
ワニ口クリップ
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機FLUKE
通常価格2,34217,3762,3421,40016,9404,424
通常出荷日1日目7日目1日目2日目4日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
対応機種DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10、L4932RM3548、3226、3227、3239、3540、3541、3560、3561、BT3561A、BT3562、BT3562A、BT3563、BT3563A、BT35643280、3280-10、3280-20、3287、3288、3288-20、3280-10F、CM3289、3280-20FDT4211、DT4222DT4251、DT4252、DT4253、DT4254、DT4255、DT4256DT4281、DT4282-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト