エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)

M12A-4ピンY字分岐(オス+メス) 72MAM4-2MAF4-Y
通常単価(税別)
3,130
税込単価
3,443
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

M12 A-code 4pin Male to M12 A-code 4pin FemaleY-spl...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

72MAM4-2MAF4-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72MAM4-2MAF4-Yの仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
シリーズ
M12
許容電流(A)
4
許容電圧(V)
DC36/AC30
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シールド
アース線
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
72MAM4-2MAF4-Y
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M12 A-code 4pin Male to M12 A-code 4pin Female
Y-splitter

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)の型番72MAM4-2MAF4-Yのページです。 型番72MAM4-2MAF4-Yに関する仕様情報を記載しております。
M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)
M12A-4ピン現場組立コネクタ(オス)
M12A-4ピン現場組立コネクタ(メス)
M12 オス(Male)ツインコネクタ
M12 オス(Male)Dコードコネクタ
M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格3,1301,2241,3341,8382,478 -2,678
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズM12M12M12その他その他その他
許容電流(A)444444
許容電圧(V)DC36/AC3025025036250125
ピン数444545

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました