エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

M12A-4ピン片側(オス)

M12A-4ピン片側(オス) 72MAM4010G0
通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HARTING製コネクタ種類:M12/CN1/オスストレートCN2:切落とし/芯数:4

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

72MAM4010G0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72MAM4010G0の仕様・寸法情報

コネクタメーカー
HARTING
コネクタ種類
M12
コネクタ1(CN1)
オスストレート
コネクタ2(CN2)
切落とし
芯数
4
ケーブル定格電圧(V)
250
ケーブル形状
長さ(m)
1
AWGサイズ(AWG)
22
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
72MAM4010G0

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HARTING製
コネクタ種類:M12/CN1/オスストレート
CN2:切落とし/芯数:4

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12A-4ピン片側(オス)の型番72MAM4010G0のページです。 型番72MAM4010G0に関する仕様情報を記載しております。
M12A-4ピン片側(オス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12A-4ピン片側(オス)
M12A-4ピン両側(オス+メス)
M12X両側
M12D両側
産業用システムケーブル M12X/RJ45
電源用片側コネクタ付きケーブル(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGオムロン
通常価格1,0993,917 -8,581 -6,289 -3,789 -5,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
コネクタメーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGオムロン
コネクタ種類M12M12M12M12M127/8インチ
コネクタ1(CN1)オスストレートオスストレートオスストレートオスストレートオスストレートメスストレート
コネクタ2(CN2)切落としメスストレートオスストレートオスストレートRJ45切落とし
芯数44848-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト