エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

通常単価(税別)
3,194
税込単価
3,513
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スイッチ(BS/BSLシリーズ)・無線LANアクセスポイント(WAPSシリーズ)をスチールデスク側面へ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BS-MGK-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-MGK-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション マグネットキット 法人向け
外形寸法(mm)
Φ17×H3

型番リスト

表示件数
型番
BS-MGK-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,194
( 3,513 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スイッチ(BS/BSLシリーズ)・無線LANアクセスポイント(WAPSシリーズ)をスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプションの型番BS-MGK-Aのページです。 型番BS-MGK-Aに関する仕様情報を記載しております。
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
メーカーバッファローバッファローバッファローダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格3,19422,19112,942 -14,80014,8005,800 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目
商品タイプスイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション マグネットキット 法人向けパッチアンテナ屋外用同軸ケーブル---
外形寸法(mm)Φ17×H3W111×H115×D168----

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト