エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

DVIケーブル デュアルリンク

通常単価(税別)
6,847
税込単価
7,532
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・デジタル接続DVI-D・シングルリンク仕様・フェライトコア付・金メッキピン採用・BDVD50BK:5...

詳細を確認
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

型番:

BDVD50BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDVD50BKの仕様・寸法情報

種類
フェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1
[DVI-Dオス] DVI-D
コネクタタイプ CN2
DVI-D
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
5
ブラック
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
BDVD50BK

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,847
( 7,532 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・デジタル接続DVI-D
・シングルリンク仕様
・フェライトコア付
・金メッキピン採用
・BDVD50BK:5m
・BDVD30BK:3m
・BDVD20BK:2m
・BDVD15BK:1.5m
・BDVD10BK:1m

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DVIケーブル デュアルリンクの型番BDVD50BKのページです。 型番BDVD50BKに関する仕様情報を記載しております。
DVIケーブル デュアルリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DVIケーブル デュアルリンク
DVIケーブル KC-DVI
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
メーカーバッファローサンワサプライバッファローサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格6,8472,086 -2,589 -3,190 -1,807 -2,989 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1DVI-DDVI-DオスHDMI A オスHDMI A オスDVI-DオスDVI-D
コネクタタイプ CN2DVI-DDVI-DオスDVI-DDVI-DオスDVI-DオスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト