17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

ディスプレイケーブル D-sub15pin

通常単価(税別)
1,7898,818特別価格
税込単価
1,9689,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

・D-sub15ピン(ミニ)ケーブル・フェライトコア付・金メッキピン採用・BD200BK:20m・BD...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.7
-
1個
1
-
1個
1.5
-
1個
2
-
1個
5
-
1個
10
-
1個
15
10
1個
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973
( 2,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,105
( 2,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,229
( 2,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,571
( 2,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,789
( 3,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,367
( 7,004 )
6日目
8,8184,849
( 5,334 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・D-sub15ピン(ミニ)ケーブル
・フェライトコア付
・金メッキピン採用
・BD200BK:20m
・BD100BK:10m
・BD50BK:5m
・BD30BK:3m
・BD20BK:2m
・BD15BK:1.5m
・BD10BK:1m
・BD07BK:0.7m

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル D-sub15pinのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイケーブル D-sub15pin
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
ディスプレイケーブル
ディスプレイケーブル DisplayPort
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KB-D151K
メーカーバッファローサンワサプライバッファローサンワサプライバッファローサンワサプライ
通常価格1,789-1,917 -3,1898,8891,989 -2,801
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスVGAオスVGAオスDisplayPortオスVGAオス
コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスDVI-IVGAオスDisplayPortオスVGAオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト