17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
1.5
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,189
( 2,408 )
6日目
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,489
( 3,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,889
( 4,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,899
( 21,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
・BHDN100BK:10m
・BHDN50BK:5m
・BHDN30BK:3m
・BHDN20BK:2m
・BHDN15BK:1.5m
・BHDN10BK:1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラックのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
会社のデスクのPCと液晶モニターの接続
5
満足度:5.0
使用して1年経過しますが、FULLHD映像も音も、問題なく伝送できています。 良い商品と感じています。
0人が参考にしています。
PC接続用
5
満足度:5.0
画像や音声の乱れやノイズもなく、クリアで耐久性も十分あり長期間使用可能
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル
プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15
メーカーバッファローバッファローバッファローATENサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,689-2,589 -1,989 -1,500 -5,9564,318
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルスリムケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスDVI-DHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト