エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・環境に配慮したパッケージモデル・Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載・本体を滑りにく...

詳細を確認

型番:

BSTK100BKZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSTK100BKZの仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
19
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
145
寸法 幅(mm)
90
寸法 厚み(mm)
24
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSTK100BKZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・環境に配慮したパッケージモデル
・Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載
・本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
・デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
・NumLock問題を解決
・パソコンに挿すだけですぐ使える
・電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
・カラー:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデルの型番BSTK100BKZのページです。 型番BSTK100BKZに関する仕様情報を記載しております。
有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル
2ポート USBハブ付 テンキーボード
USBテンキーボード TK-TCM011RS
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
Bluetoothテンキー
メーカーバッファローエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格1,7203,3501,1891,690 -1,8194,587
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目
種類テンキーテンキーテンキーテンキーテンキーテンキー
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBBluetooth
キー配列その他その他その他その他その他その他
キー数(キー)192020202020(19+Numlock)
キーボードタイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト