エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ

通常単価(税別)
1,774
税込単価
1,951
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PS/2ポート接続に対応シンプルな左右対象マウス。色:ホワイト

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BSMOP050WHZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BSMOP050WHZの仕様・寸法情報

インターフェイス
PS/2
マウス種類
光学式
寸法 奥行き(mm)
94
寸法 幅(mm)
54
寸法 厚み(mm)
36
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
BSMOP050WHZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PS/2ポート接続に対応
シンプルな左右対象マウス。
色:ホワイト

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ の型番BSMOP050WHZのページです。 型番BSMOP050WHZに関する仕様情報を記載しております。
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
事務用パソコン
4
満足度:4.0
有線なので電池が必要ありません。小型で誰にでも使いやすいし白いのですっきりした印象です。
0人が参考にしています。
予備在庫
4
満足度:4.0
使用しているマウスの予備在庫として注文しました。 送料が掛からないのは非常にありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち
有線3ボタンBlue LED マウス
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローエレコム
通常価格1,7741,6301,631 -1,389 -1,389 -3,070
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目6日目2日目
インターフェイスPS/2USBUSBワイヤレスワイヤレスUSB
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)94100949699109.7
寸法 幅(mm)546154576259.6
寸法 厚み(mm)364036354038.9

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト