エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

通常単価(税別)
2,244
税込単価
2,468
通常出荷日:6日目

・USB接続に対応した、有線レーザー式マウス・左右どちらの手でも快適な左右対称形状・Dpiが簡単に切り...

詳細を確認

型番:

BSMLU050WHZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSMLU050WHZの仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
レーザ式
寸法 奥行き(mm)
116
寸法 幅(mm)
63
寸法 厚み(mm)
35
ホワイト
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSMLU050WHZ

RoHS?最小発注数量
ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244
( 2,468 )
6日目

詳細情報

基本情報

・USB接続に対応した、有線レーザー式マウス
・左右どちらの手でも快適な左右対称形状
・Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
・BSMLU050WHZ:ホワイト
・BSMLU050BKZ:ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ の型番BSMLU050WHZのページです。 型番BSMLU050WHZに関する仕様情報を記載しております。
有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内パソコン用
5
満足度:5.0
社内パソコン用に購入.マウス自体は大きめですが,高さが低いので,手が大きい人から小さい人まで幅広く,ストレスなく使用出来...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ
有線レーザーマウス
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
有線3ボタンBlue LED マウス
メーカーバッファローサンワサプライバッファローバッファローバッファローエレコム
通常価格2,2442,7951,6301,631 -1,7743,070
通常出荷日6日目1日目6日目6日目在庫品1日目2日目
インターフェイスUSBUSBUSBUSBPS/2USB
マウス種類レーザ式レーザ式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)1161001009494109.7
寸法 幅(mm)635961545459.6
寸法 厚み(mm)353640363638.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト