17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:6日目

・左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)・BSMOU050MWHZ:ホワイト...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
6日目
1,630
( 1,793 )
6日目

詳細情報

基本情報

・左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
・BSMOU050MWHZ:ホワイト
・BSMOU050MBKZ:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
USB光学式マウス(Sサイズ)
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ
メーカーバッファローバッファローバッファローエレコムエレコムバッファロー
通常価格1,6301,631 -1,7741,9651,0905,268
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目7日目7日目6日目
インターフェイスUSBUSBPS/2USBUSBワイヤレス
マウス種類光学式光学式光学式光学式REDLED光学式
寸法 奥行き(mm)100949492105107
寸法 幅(mm)615454536076
寸法 厚み(mm)40363636.44039
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト