17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

表示板付き結束バンド10本 BCAK20WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

表示板付き結束バンド10本

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCAK20WH

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・仕分けに便利な表示スペース付き
・結束バンド10個入り

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
20
全長(mm)
122
幅(mm)
4
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト