17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線LAN中継器 11ac/n/g/b 433+300Mbps WEX-733DHP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線LAN中継器 11ac/n/g/b 433+300Mbps

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WEX-733DHP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・しっかり電波を改善できる11ac&従来比最大151%UPのHighPower設計
・中継しても帯域が半減しないDualBand同時接続
・リンクレートを制御して通信を安定化「SmartExRate」機能対応(特許出願済み)
・切替わらない!を解決。中継機用SSID対応
・コンセントに直挿しだから設置場所を選ばない! 
・隣のポートを塞がないスッキリ設計
・ワンタッチで中継機が追加出来てかんたんに電波改善できるWPS対応
・最適な設置場所もLEDでらくらく確認

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
中継機・中継器
寸法 縦(mm)
86
寸法 横(mm)
46
寸法 奥行き(mm)
40
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows10、Windows8.1/8/7/Vista、Mac OS X10.5以降、iOS5以降、Android2.2以降
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト