17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Giga対応 スイッチングHub 24ポート金属筺体 電源内蔵モデル  LSW4-GT-24NSR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Giga対応 スイッチングHub 24ポート金属筺体 電源内蔵モデル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LSW4-GT-24NSR

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・Auto-Negotiation(10/100/1000, Full/Half-Duplex)機能搭載
・Auto-MDIX機能搭載
・JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
・IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート
・不良パケットフィルタリング機能搭載
・19インチラック取付け金具添付
・LEDインジケータ搭載
・金属筐体採用
・筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)
・マグネットキット「BS-MGK-A」対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
24ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
300
寸法 厚み(mm)
180
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト