17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フリースポット導入キット ハイパワーGiga対応 11n/a/g/b対応  FS-600DHP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリースポット導入キット ハイパワーGiga対応 11n/a/g/b対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FS-600DHP

2019年07月に販売終了となりました。

・5GHzと2.4GHzで快適な無線LANを提供
・安定した5GHzと、対応機種が多い2.4GHzを同時提供可能
・デュアルバンドでたくさんつなげても速度が落ちない
・電波出力を強化した11nハイパワー
・高速光回線(1Gbps)を活かすGiga対応イーサネット対応有線LAN
・店舗への集客をサポートする各種機能
・通信事業者のWiFiサービスを提供可能
・見せたいURLを定期的に利用者に表示できるポップアップ機能
・FREESPOTのステッカーが付属
・FREESPOTを安全に運用するための各種機能

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
1ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
ACアダプタ
伝送速度
1000BASE
寸法 長さ(mm)
196
寸法 幅(mm)
185
寸法 厚み(mm)
28
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト