17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSH3U100U3BKZ

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・USB3.0バスパワー3ポートハブ
・BUFFALOラインナップ史上最小モデル
・小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造
・幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
・BSH3U100U3WHZ:ホワイト
・BSH3U100U3BKZ:ブラック

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
3ポート
インターフェイス
USB3.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
10cm
取付方法
据置
寸法 長さ(mm)
34
寸法 幅(mm)
67
寸法 厚み(mm)
13
本体色
ブラック
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト