エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ハイプロ小形押釦開閉器

通常単価(税別)
3,907
税込単価
4,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。・インターロック付<露出形>です(ON状態でボ...

詳細を確認
  • ケース材料が変更となります。詳細は以下の「仕様変更のご案内」をご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番:

BEH3150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BEH3150の仕様・寸法情報

種類
露出形
ボタン数
2
種類
押釦開閉器
定格電圧
AC440V
外形寸法
H82×W41×D32(mm)
ボタン表示
ON・OFF
モータ容量
AC220V、2.2kW
極数
3P
ボタンの色
黒・赤
用途
モータ直入用
材質
プラスチック
RoHS?
10

商品情報

仕様変更のご案内

・仕様変更内容:ハイプロ小形押釦開閉器(露出形)のケース材料を変更いたします。
    ケース(函)の材質:変更なし
    ケース(函)の色:「クリームグレー色」から「黒色」に変更
・変更理由:使用材料の生産終了のため変更いたします。
・変更時期:2024年3月生産分より順次(新旧混在出荷の恐れがございます。予めご了承ください。)

型番リスト

表示件数
型番
BEH3150
関連

モータ容量

極数

RoHS?最小発注数量

-

AC220V、2.2kW
3P
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,907
( 4,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
・インターロック付<露出形>です(ON状態でボックスの開閉は不可)。

ご注意

  • ケース材料が変更となります。詳細は以下の「仕様変更のご案内」をご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイプロ小形押釦開閉器の型番BEH3150のページです。 型番BEH3150に関する仕様情報を記載しております。
ハイプロ小形押釦開閉器のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
古い機械にも対応していました。
5
満足度:5.0
クリーニンング工場のキャビネット乾燥機のスイッチが壊れてしまい困っていました。古い機械(2007年製)のためメーカーにも...もっと読む
0人が参考にしています。
起動スイッチの交換品として
3
満足度:3.0
客先の生産設備装置の機械の起動スイッチの交換品として使用しています。この商品は、当社でもよく交換するものなので在庫品とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイプロ小形押釦開閉器
操作用押釦 PB-2S 露出形
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
動力用押釦開閉器 DKD(露出形)
動力用押釦開閉器 DK(露出形)
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)
メーカーPanasonicPanasonic大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格3,9072,7181,2904,1072,8023,367
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類露出形露出形露出形露出形露出形埋込形
ボタン数222222
種類押釦開閉器操作用押釦----
定格電圧AC440VAC250V以下5A、AC600V以下3A----
外形寸法H82×W41×D32(mm)H90×W50×D40(mm)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト