エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL CP-102EL-DB9M
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

POSやATMアプリケーション向けに開発された高機能の2ポートPCI Expressボード

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CP-102EL-DB9M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CP-102EL-DB9Mの仕様・寸法情報

種類
シリアル通信
バス
PCI Express
PCIブラケット
ロープロファイル
寸法 長さ(mm)
67.21
寸法 幅(mm)
100
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CP-102EL-DB9M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

POSやATMアプリケーション向けに開発された高機能の2ポートPCI Expressボード

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/ELの型番CP-102EL-DB9Mのページです。 型番CP-102EL-DB9Mに関する仕様情報を記載しております。
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/ELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
メーカーMOXAコンテック(PC関連)ラトックシステムコンテック(PC関連)ラトックシステムコンテック(PC関連)
通常価格15,00058,00010,97053,10024,389132,000 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目7日目在庫品1日目8日目
種類シリアル通信シリアル通信デジタル入出力シリアル通信デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信
バスPCI ExpressPCI ExpressPCIPCI ExpressPCI ExpressPCI Express
PCIブラケットロープロファイルLowProfileロープロファイルLowProfileロープロファイル標準
寸法 長さ(mm)67.21121.6954.4121.6958.91169.33
寸法 幅(mm)10067.9119.9167.9119.91110.18
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト