17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

電源コード(3P・ブラック)

通常単価(税別)
1,4511,461
税込単価
1,5961,607
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コード。【特長】・コードコネクタはIE...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

最小発注数量
4
4969887835241
1個
2
4969887835234
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,451
( 1,596 )
1日目
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コード。
【特長】
・コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード(3P・ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード(3P・ブラック)
電源アダプタコード
AC電源コード(家庭用)
RD881 電源プラグコード(機器用)
電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード
メーカーサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器日東工業バッファローミスミ
通常価格1,451-7651,6883,850 -1,064894 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目6日目在庫品1日目
プラグ形状A-3IEC C14A-2A-3A-2SE
ソケット形状IEC C13A-3ソケットIEC C7IEC C13A-2ソケットIEC C13
定格電流(A)77712710
定格電圧(V)125125125125125250

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト