17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マークバンド CA-MB60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マークバンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-MB60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ラベルを貼ってLANケーブルを識別表示。

【特長】
・LANケーブル用のマークバンドです。
・一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。
・ケーブルにワンタッチで取り付けできます。
・取り付け後の位置修正も可能です。
※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。
・ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。
・油性ペンによる手書きが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

適合ケーブル
エンハンスドカテゴリ5、エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)
パック入り数(個)
18
JANコード
4969887658642
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト