17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

極細ミニUSBケーブル(ミニ8ピン平型タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

極細ミニUSBケーブル(ミニ8ピン平型タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KU-SLAMB805

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミニUSBコネクタ(ミニ8ピン平型)を持つNikon、Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続する極細USBケーブル USB2.0対応。

【特長】
・USB AコネクタのパソコンとミニUSBコネクタ(ミニ8ピン平型)を持つデジカメ・USB機器を接続するケーブルです。
・外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。
※細径ケーブルのため延長することはできません。
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB2.0
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
miniBオス
長さ(m)
0.5
タイプ
ケーブル
ケーブル種類
極細タイプ
仕上がり外径
2.5mm
ケーブル規格
UL2725
JANコード
4969887816806

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト