17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブルカバーオプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-KK17BRD

2021年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ケーブルカバー(角型)の接続部品。
【特長】
・床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです
・裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼り付け済みです
・本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ケ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(W×D×H)(mm)
30×19.2×30
ブラウン
タイプ
出角
JANコード
4969887656693

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト