エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 種類詳細

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AVジャックキャップ

通常単価(税別)
1,587
税込単価
1,746
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ゴミやホコリ、酸化からコネクタを守る。・種類:HDMIコネクタ用/フルセット

型番:

TK-CAPSET1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-CAPSET1の仕様・寸法情報

種類
その他
-
特長
ゴミやホコリ、酸化からコネクタを守る
種類詳細
フルセット
商品種類
AVジャックキャップ
JANコード
4969887854563

型番リスト

表示件数
型番
TK-CAPSET1

種類詳細

JANコード

最小発注数量
-
フルセット
4969887854563
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587
( 1,746 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ゴミやホコリ、酸化からコネクタを守る。
・種類:HDMIコネクタ用/フルセット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVジャックキャップの型番TK-CAPSET1のページです。 型番TK-CAPSET1に関する仕様情報を記載しております。
AVジャックキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AVジャックキャップ
USBコネクタカバー
コネクタカバー
17JEシリーズ用ジャック・ソケット
D02-M15 シリーズ 付属品
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライフジクラ(旧:第一電子工業)日本航空電子工業Delphi
通常価格1,587361 -67312866139
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類その他その他その他コネクタ固定具コネクタ固定具その他
特長ゴミやホコリ、酸化からコネクタを守るホコリからコネクタを守るホコリなどによる接触不良からコネクタを守る前面取付4-40インチねじ併用(自動車用コネクタ)
商品種類AVジャックキャップ防塵カバー(USBコネクタ用)防塵カバー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました