エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コネクタカバー

通常単価(税別)
673
税込単価
740
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

簡単取付けで埃からコネクタを守る。【特長】・ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。

詳細を確認

型番:

TK-CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-CAの仕様・寸法情報

種類
その他
透明
特長
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守る
種類詳細
コネクタカバー
商品種類
防塵カバー
JANコード
4969887555415

型番リスト

表示件数
型番
TK-CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673
( 740 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単取付けで埃からコネクタを守る。

【特長】
・ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタカバーの型番TK-CAのページです。 型番TK-CAに関する仕様情報を記載しております。
コネクタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタカバー
USBコネクタカバー
HDMIコネクタカバー
DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー
櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用
ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025
メーカーサンワサプライサンワサプライタカチ電機工業タカチ電機工業ワゴITTキャノン
通常価格673361 -228204 -11752
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
透明透明
特長ホコリなどによる接触不良からコネクタを守るホコリからコネクタを守るコネクタカバー簡単に取り外し可能コネクタの2極間のコモニングが可能APDシリーズ併用
種類詳細コネクタカバー-----
商品種類防塵カバー防塵カバー(USBコネクタ用)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト