エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・工具 (メーカー型番:09990000377)

通常単価(税別)
130,822
税込単価
143,904
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2・導体断面積:4~10 mm²

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

09990000377
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09990000377の仕様・寸法情報

用途
圧着工具
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
09990000377
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,822
( 143,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

・導体断面積:4~10 mm²

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・工具 (メーカー型番:09990000377)の型番09990000377のページです。 型番09990000377に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・工具 (メーカー型番:09990000377)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・工具 (メーカー型番:09990000377)
Han(R) 産業用コネクタ用圧着工具 ロケーター付
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカーHARTINGHARTINGヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格130,82235,77335,001122,890 -203,634 -35,001
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途圧着工具サービス用圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
よく一緒に購入される商品

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト