エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)

型番:

09000005183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09000005183の仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
一体型
使用ケーブル外径
Φ7~12mm
ネジ規格
PGネジ
ネジサイズ
PG11
材質
金属
グレー
代表規格
ROHS
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状使用ケーブル外径ネジ規格材質代表規格種類ネジサイズ
09000005183一体型Φ7~12mmPGネジ金属グレーROHSケーブルグランドPG11

型番リスト

表示件数
型番
09000005183
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Acces. Cable Clamp PG 11 Metal

・レンチ サイズ:A/F 21
・サイズ:Pg 11
・クランプ可能範囲:7~12 mm
・対角幅:22.9 mm
・材質(ケーブルグランド):メタル
・カラー(アクセサリー):グレー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)の型番09000005183のページです。 型番09000005183に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
防水キャプコン
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
メーカーHARTINGHARTINGオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)OHM ELECTRICオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格1,0881,3337,4264537,071406
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型キャプコン型キャプコン型分割型アングル型
使用ケーブル外径Φ7~12mmΦ7~12mmΦ4~10mmΦ4~12mmΦ6~Φ10Φ4~12mm
ネジ規格PGネジPGネジPGネジCTCネジCTGネジCTGネジ
ネジサイズPG11PG11PG11CTC19CTG16CTG16
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト