エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)

型番:

09000005168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09000005168の仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
キャプコン型
ネジ規格
PGネジ
ネジサイズ
PG21
材質
樹脂
グレー
保護機能(耐環境性)
防水性
代表規格
ROHS
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状ネジ規格材質保護機能(耐環境性)代表規格種類ネジサイズ
09000005168キャプコン型PGネジ樹脂グレー防水性ROHSケーブルグランドPG21

型番リスト

表示件数
型番
09000005168
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Acces. Cable Clamp Plastic PG 21 min 12.

・レンチ サイズ:A/F 30
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP68
・サイズ:Pg 21
・対角幅:46 mm
・材質(ケーブルグランド):サーモプラスチック
・カラー(アクセサリー):RAL 7032 (ぺブルグレー)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)の型番09000005168のページです。 型番09000005168に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格1,4939861,3337,4511,6407,714
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状キャプコン型一体型一体型キャプコン型キャプコン型キャプコン型
ネジ規格PGネジPGネジPGネジPGネジPGネジPGネジ
ネジサイズPG21PG11PG11PG42PG29PG36
材質樹脂金属樹脂金属樹脂金属

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト