エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053) 09000005053
通常単価(税別)
1,731
税込単価
1,904
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Acces. Increaser PG 21-29・サイズ:Pg 21・縮小サイズ:Pg 29・材質(...

詳細を確認

型番:

09000005053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09000005053の仕様・寸法情報

種類
関連部品
ネジ規格
PGネジ
ネジサイズ
PG21
材質
金属
代表規格
ROHS
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番ネジ規格材質代表規格種類ネジサイズ
09000005053PGネジ金属ROHS関連部品PG21

型番リスト

表示件数
型番
09000005053
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Acces. Increaser PG 21-29

・サイズ:Pg 21
・縮小サイズ:Pg 29
・材質(アクセサリー):メタル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)の型番09000005053のページです。 型番09000005053に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005053)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005052)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005196)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005197)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格1,7319861,1127,7141,3337,451
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品ケーブルグランド関連部品ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
ネジ規格PGネジPGネジPGネジPGネジPGネジPGネジ
ネジサイズPG21PG11PG16PG36PG11PG42
材質金属金属金属金属樹脂金属
代表規格ROHSROHSROHSROHSROHSROHS
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト