エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)

通常単価(税別)
1,632
税込単価
1,795
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Docking Frame for 6 modules, fixed mount・使用温度範囲:-40...

詳細を確認

型番:

09140241711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09140241711の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
材質
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
商品種類
ロックレバー
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
09140241711
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Docking Frame for 6 modules, fixed mount

・使用温度範囲:-40~+125 °C
・嵌合回数:≥ 500
・他のHMC部品との嵌合回数:≥ 10,000
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP20
・ロックイン範囲:±4 mm
・材質:ポリカーボネート
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:EN 60664-1、IEC 61984

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)の型番09140241711のページです。 型番09140241711に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)
Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)
Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格1,6323,283114356 -99637 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具その他その他その他その他その他
材質ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)メタルメタルプラスチックメタルメタル
商品種類ロックレバーケーブルグランド固定ネジ保護カバーコーディングメクラ栓
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト