エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレーム

型番:

09-11-000-9963
解除
    数量:

    09-11-000-9963の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    メタル
    商品種類
    フレーム
    締付けトルク(Nm)
    0.5(固定ネジM3)/1.5(ネジM4)
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09-11-000-9963
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,665
    ( 7,332 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・Han 3HC FRAME350A.
    ・材質:メタル

    ご注意

    • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレームの型番09-11-000-9963のページです。 型番09-11-000-9963に関する仕様情報を記載しております。
    Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー フレーム
    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)
    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)
    Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)
    Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
    Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
    通常価格6,6651,4841123,283356 -571 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他コネクタ固定具その他その他その他その他
    材質メタルポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)メタルメタルプラスチックメタル
    商品種類フレームロックレバー固定ネジケーブルグランド保護カバーメクラ栓
    締付けトルク(Nm)0.5(固定ネジM3)/1.5(ネジM4)-----

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました