エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912

  • 種類
    その他
  • 商品種類
    銅ケーブル (丸型)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

09451452912
解除
    数量:

    09451452912の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    商品種類
    銅ケーブル (丸型)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09451452912
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,704
    ( 9,574 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    HPP V4 USB 3.0 type A; PP - IP20; 1,5m

    ・ケーブル長さ:1.5 m
    ・材質 (ケーブル):LCP
    ・カラー(ケーブル):黒
    ・仕様:IEC 61076-3-106 Variant 4

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912の型番09451452912のページです。 型番09451452912に関する仕様情報を記載しております。
    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912
    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451453912
    システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452931
    Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
    Adapter frame Thermoplastic 09-99-000-0331
    9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGTE Connectivity
    通常価格8,7046,1347,816356 -1,182633
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    商品種類銅ケーブル (丸型)銅ケーブル (丸型)USBケーブル保護カバー引抜工具-
    よく一緒に購入される商品

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました