エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)

型番:

19620005090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19620005090の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
メタル
商品種類
ケーブルグランド
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
19620005090
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283
( 3,611 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

UNI HF Dichtverschr. M25

・レンチ サイズ:A/F 22
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP68
・サイズ:M25
・クランプ可能範囲:6.5~9.5 mm
・シールドの直径:3.5~8.5 mm
・対角幅:31.2 mm
・材質(ケーブルグランド):メタル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)の型番19620005090のページです。 型番19620005090に関する仕様情報を記載しております。
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)
標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)
Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)
Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格3,2831,48411289356 -571 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他コネクタ固定具その他その他その他その他
材質メタルポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)メタルメタルプラスチックメタル
商品種類ケーブルグランドロックレバー固定ネジコーディング保護カバーメクラ栓
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト