17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フード/ハウジング

通常単価(税別)
1,3517,125特別価格
税込単価
1,4867,838特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HARTING コネクタ(オプション・その他) Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

材質

仕様

仕様

ナット対辺寸法

(mm)

材質詳細

カラー

サイズ

レンチサイズ

クランプ可能範囲

シールド直径

商品種類

仕様1

仕様2

RoHS?最小発注数量
フード
メタル
L形フード
Han 3 EMC Base Angled 1 Lever
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/PTFE (シール)/スチール(ロック)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
-
使用温度範囲:-40~+125℃/表面(フード/ハウジング):コーティングなし/表面(ロック):亜鉛メッキ
保護等級(IEC 60529に準拠):IP44、IP65/IP67 シールスクリュー 09200009918付き/認証:DNV GL
10
1個
フード
メタル
直形フード
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
-
使用温度範囲:-40~+125℃/表面(フード/ハウジング):コーティングなし
保護等級(IEC 60529に準拠):IP44、IP65/IP67 シールスクリュー 09200009918付き/認証:DNV GL
10
1個
フード
メタル
直形フード
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)/スチール (ロック)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
中継用ハウジング
使用温度範囲:-40~+125℃/表面(フード/ハウジング):コーティングなし/表面(ロック):亜鉛メッキ
保護等級(IEC 60529に準拠):IP44、IP65/IP67 シールスクリュー 09200009918付き/認証:DNV GL
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC PG 16 Ir
-
メタル(ケーブルグランド)
-
Pg16
A/F 24
6.5~9.5
3.5~8
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC PG 21 Ir
-
メタル(ケーブルグランド)
-
Pg21
A/F 30
14~18
10.5~14.5
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC PG 11 Ir
-
メタル(ケーブルグランド)
-
Pg11
A/F 20
4~6.5
2.5~6.5
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC PG 11
-
メタル(ケーブルグランド)
-
Pg11
A/F 20
6.5~8.5
3.5~8.5
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
フード
メタル
直形フード
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs M20
-
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
-
使用温度範囲:-40~+125℃/表面(フード/ハウジング):コーティングなし
保護等級(IEC 60529に準拠):IP44、IP65/IP67 シールスクリュー 09200009918付き/認証:DNV GL
10
1個
フード
アルミ合金
直形フード
Han 16EMC/B-HTE-M32 (HT)
-
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
-
使用温度範囲:-40~+125℃、-40~+200℃HanRHighTempコンポーネント付き/表面(フード/ハウジング):コーティングなし/タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4
保護等級(IEC 60529に準拠):IP65/認証:DNV GL、UL、CSA
10
1個
フード
アルミ合金
L形フード
Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)
-
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
無塗装(フード/ハウジング)
-
-
-
-
-
使用温度範囲:-40~+125℃、-40~+200℃HanRHighTempコンポーネント付き/表面(フード/ハウジング):コーティングなし/タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4
保護等級(IEC 60529に準拠):IP65/認証:DNV GL、UL、CSA
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC M20
24.4
メタル(ケーブルグランド)
-
M20
A/F 28
9~13
4.8~8
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC M32
38.5
メタル(ケーブルグランド)
-
M32
A/F 35
14~18
9~14.5
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
その他
メタル
直径ネジロックタイプフード
Acces Special Cable Clamp EMC M32
38.5
メタル(ケーブルグランド)
-
M32
A/F 35
14~18
9~14.5
ケーブルグランド
-
保護等級(IEC 60529に準拠):IP68
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,079
( 4,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,696
( 1,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2341,693
( 1,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,1253,918
( 4,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,673
( 4,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6731,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,473
( 3,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,982
( 5,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,067
( 3,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,283
( 3,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1721,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HARTING コネクタ(オプション・その他) Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フード/ハウジング。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フード/ハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フード/ハウジング
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート
Han(R) 産業用コネクタ用アクセサリー ロックレバー
Hanシリーズ フード/ハウジング
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09200009918)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:19620005090)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格1,351-1,173 -1,087 -517 -1123,283
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト