17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09032426865) 09-03-242-6865

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09032426865)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

09-03-242-6865

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DIN-Signal Mflat42+6FS-4,5C1-2

・コンタクト列:3
・コンタクト間隔 (結線側):2.54 mm
・コンタクト・間隔 (嵌合側):2.54 mm
・定格電流:2 A
・空間距離:≥ 1.2 mm
・沿面絶縁距離:≥ 1.2 mm
・絶縁抵抗:≥ 10^12 Ω
・接触抵抗:≤ 20 mΩ
・使用温度範囲:-55~+125 °C
・嵌合回数:≥ 400
・試験電圧 Ur.m.s.:1 kV
・絶縁グループ:IIIa (175 ≤ CTI < 400)
・材質 (インサート):サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト