エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)

通常単価(税別)
1,769442
税込単価
1,946486
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

--Signal M042MS-3,0C1-2・コンタクト列:3・コンタクト間隔 (結線側):2.54...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

09-03-142-6901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-03-142-6901の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
2
ピン数
48
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
DIN
接続方向
アングル
代表規格
UL / CSA / ROHS
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
09-03-142-6901
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,769442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

--Signal M042MS-3,0C1-2

・コンタクト列:3
・コンタクト間隔 (結線側):2.54 mm
・コンタクト・間隔 (嵌合側):2.54 mm
・定格電流:2 A
・空間距離:≥ 1.2 mm
・沿面絶縁距離:≥ 1.2 mm
・絶縁抵抗:≥ 10^12 Ω
・接触抵抗:≤ 20 mΩ
・使用温度範囲:-55~+125 °C
・嵌合回数:≥ 400
・試験電圧 Ur.m.s.:1 kV
・絶縁グループ:IIIa (175 ≤ CTI < 400)
・材質 (インサート):サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:IEC 60603-2
・認証:UL / CSA

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)の型番09-03-142-6901のページです。 型番09-03-142-6901に関する仕様情報を記載しております。
基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)
DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)
JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ
基板用コネクタ・har-bus(R) HMメトリックコネクタ
JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ
JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ
メーカーHARTINGオムロン日本圧着端子製造HARTING日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格1,7692,904 -1221,634629439
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
用途対基板対基板対電線対基板対電線対電線
使用電流(A)22AC/DC720AC/DC7AC/DC7
ピン数48961422
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
シリーズDINDINその他その他その他その他

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト