エレクトロニクス部品技術窓口
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2・コンタクト列:1・コ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
・コンタクト列:1
・コンタクト間隔 (結線側):3 mm
・コンタクト・間隔 (嵌合側):3 mm
・定格電流:20 A
・空間距離:> 2.3 mm
・沿面絶縁距離:> 2.3 mm
・絶縁抵抗:> 10^9 Ω
・接触抵抗:< 1 mΩ
・使用温度範囲:-55 ~ +125 °C
・挿入力:≤ 16 N
・引抜力:≥ 2 N
・試験電圧 Ur.m.s.:1.5 kV
・材質 (インサート):サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
・カラー(インサート):黒
・材質 (コンタクト):銅合金
・表面 (コンタクト):金メッキ
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

TE Connectivity
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
3通常価格(税別):1,412円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~