エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21010000003)

通常単価(税別)
297
税込単価
327
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Sealing cap for passive boxes・材質(アクセサリー):サーモプラスチック・...

詳細を確認

型番:

21-01-000-0003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

21-01-000-0003の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
M12
耐環境性
防水性
材質
サーモプラスチック(アクセサリー)
カラー
黒(アクセサリー)
用途詳細
キャップ
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
21-01-000-0003
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Sealing cap for passive boxes

・材質(アクセサリー):サーモプラスチック
・カラー(アクセサリー):黒

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21010000003)の型番21-01-000-0003のページです。 型番21-01-000-0003に関する仕様情報を記載しております。
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21010000003)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ (メーカー型番:21010000003)
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/6A
Han(R) 産業用コネクタ・インサート 690V/40A
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ アダプター M12 RJ45
小形丸型コネクタ ER05シリーズ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTING多治見無線電機AMPHENOL
通常価格2974,336 -6,424 -12,098743 -2,953
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途その他ケーブル接続基板対基板パネルマウントケーブル接続その他
シリーズM12M12-M12その他MS
耐環境性防水性防水性耐環境性なし防水性耐環境性なし耐環境性なし
材質サーモプラスチック(アクセサリー)ポリアミド(インサート)/真鍮(コンタクト)/亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)ポリカーボネート(インサート)/亜鉛ダイカスト(シールド)---
カラー黒(アクセサリー)-RAL 7032 (ぺブルグレー)(インサート)---

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト