エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
21-03-311-2400
2025年07月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
・導体断面積:0.5 mm²
・導体断面積:AWG 20
・定格電流:4 A
・定格電圧:250 V
・定格サージ電圧:1.5 kV
・汚染度:3
・絶縁抵抗:≥ 10^8 Ω
・接触抵抗:≤ 10 mΩ
・周囲温度:-5~+50 °C 接続時:-40~+85 °C
・嵌合回数:≥ 100
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP67
・過電圧カテゴリ:III
・絶縁グループ:I (600 ≤ CTI)
・材質 (インサート):ポリアミド
・材質 (コンタクト):真鍮
・表面 (コンタクト):金メッキ
・材質 (フード/ハウジング):亜鉛ダイカスト
・認証:UL / CSA