エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)

通常単価(税別)
373
税込単価
410
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

D SUB MA CRIMP 50 POLE・空間距離:≥ 1 mm・沿面絶縁距離:≥ 1 mm・絶縁...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

09-67-050-5601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-67-050-5601の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
ピン数
50
電線接続方法
圧接
耐環境性
難燃性
代表規格
UL / CSA
材質
 インサート:サーモプラスチック製(ガラス繊維入り (PBTP))、メッキスチール/ コンタクト:銅合金
絶縁抵抗(Ω)
≥10の10乗
使用温度範囲(℃)
-55~+125
タイプ
コネクタハウジング
空間距離(mm)
≥1
沿面絶縁距離(mm)
≥1
挿入力(N)
≤167
試験電圧Ur.m.s.(kV)
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
09-67-050-5601
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D SUB MA CRIMP 50 POLE

・空間距離:≥ 1 mm
・沿面絶縁距離:≥ 1 mm
・絶縁抵抗:≥ 10^10 Ω
・使用温度範囲:-55~+125 °C
・挿入力:≤ 167 N
・試験電圧 Ur.m.s.:1 kV
・材質 (インサート):サーモプラスチック製(ガラス繊維入り (PBTP))、メッキスチール
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)の型番09-67-050-5601のページです。 型番09-67-050-5601に関する仕様情報を記載しております。
インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGERNI ELECTRONICHARTING
通常価格3736,1308121,0761,9223,519
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他パネルマウントその他
シリーズDsubHanDsubDsubその他Dsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
ピン数5020915978
電線接続方法圧接圧接ハンダハンダハンダハンダ

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト