17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Han-Port(R) 産業用ソケット

通常単価(税別)
9,07214,940
税込単価
9,97916,434
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ソケット・ヨーロッパおよび世界各国に対応のソケット・モジュラー式組み立て・取付けプレートに取付...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐環境性

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

代表規格

仕様

材質

表面処理

保護等級

導体断面積

(mm2)

使用温度範囲

(℃)

種類

電線接続方法詳細

シリーズ詳細

認証

仕様1

保管温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
防水性
-
-
-
その他
-
Single Frame, Ni plated, plastic cover
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング
(フード/ハウジング):なめらかな表面
IP65
-
-10~60
フレーム
-
-
-
-
-25~60
10
1個
防水性
-
-
-
その他
-
Double Frame, Ni plated, metal cover
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)
(フード/ハウジング):なめらかな表面
IP65
-
-10~60
フレーム
-
-
-
-
-25~60
10
1個
防水性
-
-
-
その他
UL / CSA
Han-Port double frame, plastic/UL、CSA
サーモプラスチック(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-10~60
フレーム
-
-
-
-
-25~60
10
1個
耐環境性なし
15
125
3
ネジ止め
CE
NEMA規格有
サーモプラスチック(フード/ハウジング)
-
-
2.5
-
アウトレット/ソケット
ネジ端子
Han-Port(R)
Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)
取付深さ:30mm
-
10
1個
耐環境性なし
16
250
3
ネジ止め
CE
-
サーモプラスチック(フード/ハウジング)
-
-
6
-
アウトレット/ソケット
ネジ端子
Han-Port(R)
Plug socket module France (UTE)
取付深さ:62mm
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,072
( 9,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,840
( 15,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,940
( 16,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,096
( 10,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ソケット
・ヨーロッパおよび世界各国に対応のソケット
・モジュラー式組み立て
・取付けプレートに取付け/差込み用ソケット
フレーム
・厳しい産業環境に適合(保護カバー閉鎖時の保護等級IP65)
・ソケットおよびデータインターフェース付きの様々な取り付けプレートを用意

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han-Port(R) 産業用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han-Port(R) 産業用ソケット
D-subコネクタ用バックシェル
2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
メーカーHARTINGRS PROモレックスミスミ三菱電機モレックス
通常価格9,072-707 -7 -327 -820 -9 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)その他メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
シリーズHanDsubその他MILFCNその他
接続方向その他ストレートストレートストレートストレートストレート

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト