17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が107型番あります。

Han(R) 産業用コネクタ用インサート・フード/ハウジング・アクセサリー

通常単価(税別)
11332,948
税込単価
12436,243
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Han(R) 産業用コネクタ用インサート・フード/ハウジング・アクセサリー。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が107型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

代表規格

仕様

材質

表面処理

カラー

定格サージ電圧

(kV)

保護等級

導体断面積

(mm2)

ストリップ長さ

(mm)

絶縁抵抗

(Ω)

接触抵抗

(mΩ)

使用温度範囲

(℃)

嵌合回数

難燃性

汚染度

種類

電線接続方法詳細

締付けトルク

(Nm)

認証

仕様1

ケーブル径

(mm)

RoHS?最小発注数量
その他
-
-
-
その他
その他
耐環境性なし
-
Han MODULAR FRAME 10A 1 MODULE
亜鉛ダイカスト
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクセサリー
-
-
-
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
耐環境性なし
-
Adapter Han 10 A-D-Sub 09
サーモプラスチック(アクセサリー)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクセサリー
-
-
-
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han A 3 Gasket for Housings
NBR(シール)
-
黒(シール)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクセサリー
-
-
-
-
-
10
5個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han 3A-agg-QB-K cap without seal
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、スチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)、亜鉛メッキ(ロック)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Black
ポリカーボネート(フード/ハウジング)
-
RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
オス(プラグ)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)
3
その他
ストレート
難燃性
CE
Han 3A mit Harax/Stift
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.75~1.5
-
≥10の10乗
-
-40~+85
≥500
UL 94V-0
3
インサート
HARAX(R)接続技術
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han A Hood Coupler Thermoplastic 1 Lever
ポリカーボネート(フード/ハウジング)
-
RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE
Han A Base Angled 1 Lever
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、スチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)、亜鉛メッキ(ロック)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Angled Thermoplastic 1 Lever
ポリカーボネート(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ポリアミド(ロック)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(フード/ハウジング、ロック)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0/UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han A Base Surface flange closed
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、スチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)、亜鉛メッキ(ロック)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han 3A grey metal hood-PG11
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE
Han 3A Hood Top Angled Entry PG11 for Ha
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hood P
スチール(ロック)
亜鉛メッキ(ロック)
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Protect Cover Sealing Die Cast f
NBR(シール)
-
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Protect Cover w/o Sealing Die Ca
-
-
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Protect Cover Sealing Die Cast f
NBR(シール)
-
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods
-
-
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE
Han 3A Thermopl. Cover 1 Lever with sea
NBR(シール)、ポリアミド(ロック)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(ロック)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Thermopl. Cover Sealing for Base
NBR(シール)
-
-
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Thermopl. Cover w/o Sealin
-
-
-
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A-AK-Dichtung(Kunstst.)
NBR(シール)
-
-
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han 3A Thermopl. Cover Sealing for Base
NBR(シール)
-
RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
オス(プラグ)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
4
その他
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han 4A-Male-Quick Lock 0.5-2.5mm
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.5~2.5
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
Han-Quick Lock(R)接続
-
EN 60664-1、IEC 61984
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
メス(ソケット)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
4
その他
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han 4A-Female-Quick Lock 0.5-2.5mm
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.5~2.5
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
Han-Quick Lock(R)接続
-
EN 60664-1、IEC 61984
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
オス(プラグ)
16
600(UL準拠)、250
10
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 10 Pos. M Insert Crimp
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
メス(ソケット)
16
600(UL準拠)、250
10
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 10 Pos. F Insert Crimp
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han A Protect Cover Die Cast for Base
NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
-
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 2 Entries
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 16
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 16
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
オス(プラグ)
16
600(UL準拠)、250
16
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 16 Pos. M Insert Crimp
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
オス(プラグ)
16
600(UL準拠)、250
32
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 16 Pos. M Insert Crimp(17-32)
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
メス(ソケット)
16
600(UL準拠)、250
16
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
メス(ソケット)
16
600(UL準拠)、250
32
圧接
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
ポリカーボネート(インサート)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.14~4
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
クリンプ端子
-
EN 60664-1、IEC 61984
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG
ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han A Protect Cover Die Cast for Base
NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
-
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 2 Levers 1 Entry P
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Side Entry HC 4 Pegs PG 21
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
-
Han A PROTECT COVER 4 PEGS
NBR(シール)
粉体塗装(フード/ハウジング)
-
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
カバー
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
耐環境性なし
-
Han 16 A FLANSCHGUMMIDICHTUNG
NBR(シール)
-
黒(シール)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクセサリー
-
-
-
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE
Han A Base Panel 1 Lever Black
ポリカーボネート(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ポリアミド(ロック)
-
RAL 9005(ジェットブラック)(フード/ハウジング)、RAL 9005(ジェットブラック)(ロック)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0/UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、スチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)、亜鉛メッキ(ロック)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE
Han A Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
亜鉛ダイカスト(フード/ハウジング)、スチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)、亜鉛メッキ(ロック)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP44、IP65/IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
-
-
10
1個
オス(プラグ)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
3
その他
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han 3A-M-QL
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.5~2.5
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
Han-Quick Lock(R)接続
-
EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
メス(ソケット)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
3
その他
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han 3A-F-QL
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.5~2.5
-
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
Han-Quick Lock(R)接続
-
EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
その他
防水性
CE
Han 3A Thermopl. Cover 1 Lever PG 11
ポリアミド(ロック)
-
RAL 7032(ぺブルグレー)(ロック)
-
IP44、IP67(シールスクリュー 09 20 000 9918 付き)
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0
-
カバー
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
オス(プラグ)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
4
ネジ止め
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 04 Pos. M Insert Screw
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.75~1.5
2.5~5.5
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
ネジ端子
0.25
EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
メス(ソケット)
10
230(導体-接地)、400(導体-導体)、600(UL準拠)
4
ネジ止め
ストレート
難燃性
UL / CSA
Han A 04 Pos. F Insert Screw
ポリカーボネート(インサート)、銅合金(コンタクト)
銀メッキ(コンタクト)
RAL 7032(ぺブルグレー)(インサート)
4
-
0.75~1.5
2.5~5.5
≥10の10乗
-
-40~+125
≥500
UL 94V-0
3
インサート
ネジ端子
0.25
EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
選択可能な電気的データ:10A 250V 4kV 3
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Panel 1 Lever Lockable thermo
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 21
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
ストレート
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Top Entry LC PG 13.5 2 Pegs
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs PG 16
アルミダイカスト(フード/ハウジング)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
-
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
その他
-
-
-
その他
アングル
防水性
CE / UL / CSA
Han A Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、ポリカーボネート/ステンレススチール(ロック)
粉体塗装(フード/ハウジング)
RAL 7037(ダストグレー)(フード/ハウジング)、RAL 7037(ダストグレー)(ロック)
-
IP65
-
-
-
-
-40~+125
-
UL 94V-0(ロックレバー)
-
フード/ハウジング
-
-
DNV GL
タイプレーティング UL 50/UL 50E準拠:12、4、4X
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,111
( 2,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,432
( 3,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,278
( 4,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,498
( 2,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,701
( 1,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,825
( 2,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,612
( 2,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,706
( 2,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,839
( 2,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,854
( 3,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,041
( 4,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,384
( 8,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,479
( 3,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,111
( 2,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,111
( 2,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,672
( 5,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,296
( 9,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,017
( 4,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,001
( 12,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,513
( 4,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,345
( 3,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,773
( 3,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,437
( 2,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,773
( 3,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,383
( 5,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,631
( 2,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,340
( 17,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,350
( 6,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,303
( 9,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,161
( 4,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,145
( 2,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,712
( 2,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,886
( 2,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,447
( 3,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,648
( 2,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,390
( 14,729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Han(R) 産業用コネクタ用インサート・フード/ハウジング・アクセサリー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【CEマーク刻印について】
    以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
    品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ用インサート・フード/ハウジング・アクセサリーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社設備に使用
4
満足度:4.0
溶接治具の段替えをする際に着脱部にこの商品を使用しています。前任者から引き継いで特に問題がないこと溶接なので鉄が良かった...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R) 産業用コネクタ用インサート・フード/ハウジング・アクセサリー
Han(R) 産業用コネクタ フード/ハウジング/インサート(ダストグレー/ぺブルグレー)
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
HanQ 小型コネクタ
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格113-3,249 -4,7421,3571,550 -14,122
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
用途その他その他その他その他ケーブル接続その他
シリーズHanHanHanHanHeavy dutyHan
シリーズ詳細Han A(R)Han Hv E(R)Han DHan ContactsHan QHan E

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング