17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19620031443) 19-62-003-1443

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19620031443)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

19-62-003-1443

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Han 3EMC-HTE-2 Pegs-M20 w. glued sealing

・使用温度範囲:-40~+125 °C
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP44、IP65 / IP67 シールスクリュー 09 20 000 9918 付き
・材質 (フード/ハウジング):亜鉛ダイカスト
・表面 (フード/ハウジング):コーティングなし
・カラー(フード/ハウジング):無塗装
・材質 (シール):NBR
・認証:DNV GL

【CEマーク刻印について】
以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト