エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)

型番:

09390009902
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09390009902の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Han
耐環境性
耐環境性なし
仕様
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
RoHS?
10
-
-

商品情報

仕様

09390009902Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)

型番リスト

表示件数
型番
09390009902
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)の型番09390009902のページです。 型番09390009902に関する仕様情報を記載しております。
Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
Han(R) 産業用コネクタ インサート 10A
Han(R) 産業用コネクタ モジュール/インサート 10A
Han(R) 産業用コネクタ インサート(ぺブルグレー)
インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING
通常価格2,4905,7281,007 -597 -3,189 -337
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他その他その他
シリーズHanHanHanHanHanDsub
耐環境性耐環境性なし難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
仕様Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)-----

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト