17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

キーボードカバー(東芝 dynabook Satellite Bシリーズ用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボードカバー(東芝 dynabook Satellite Bシリーズ用)

販売終了

型番

FA-NDYBST

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

東芝 dynabook Satellite Bシリーズ用キーボードカバー

【特長】
・東芝 dynabook Bシリーズ、Kシリーズ、Lシリーズのテンキー無しキーボード用のキーボードカバーです。
・油、汚れ、薬品などからキーボードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
・防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

対応機種
東芝 dynabook Satellite、Bシリーズ/B650・B550・B450、Kシリーズ/K47・K46・K42・K4、Lシリーズ/L47・L36・L35・L2 テンキー無しキーボード
JANコード
4969887239704
材質
抗菌素材(New T-ポリ)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト