エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノートPCアーム

通常単価(税別)
17,524
税込単価
19,276
通常出荷日:1日目

机上空間を有効活用 サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム【特長】・サブマシンのノートパソコンを...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CR-LANPC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-LANPC1の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
卓上クランプ固定
アーム可動方向
水平
耐荷重(Kg)
[~10kg] 8
取付方法(モニタ)
[その他] その他
首振り・回転
JANコード
4969887153673
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-LANPC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,524
( 19,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

机上空間を有効活用 サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム

【特長】
・サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。
・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
・ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
・棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
・デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
・ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPCアームの型番CR-LANPC1のページです。 型番CR-LANPC1に関する仕様情報を記載しております。
ノートPCアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPCアーム
ディスプレイアーム
垂直スライドアーム
2方向可動アーム(壁面対応)
壁掛用モニタアーム
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付
メーカーサンワサプライアイリスオーヤマミスミミスミサンワサプライミスミ
通常価格17,5248,18018,00013,0009,307 -57,000 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
取付方法アーム(本体)卓上クランプ固定卓上クランプ固定アルミフレーム固定壁面固定壁面固定アルミフレーム固定
アーム可動方向水平水平・垂直垂直固定・首振り水平フレキシブル
耐荷重(Kg)8~10kg3~614209
取付方法(モニタ)その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100
首振り・回転
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト