エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テンキーマウス

通常単価(税別)
9,993
税込単価
10,992
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

光学式マウス機能を内蔵したテンキーマウス【特長】・USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

NT-MA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NT-MA1の仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB(HID1.1)
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
120
寸法 幅(mm)
76
寸法 厚み(mm)
21
ケーブル長(m)
0.8
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
分解能(カウント/インチ)
400
読み取り方式
光学センサー方式(ボールレス)
ボタン
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
JANコード
4969887549971
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT

型番リスト

表示件数
型番
NT-MA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,993
( 10,992 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光学式マウス機能を内蔵したテンキーマウス

【特長】
・USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
・テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
・ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
・キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
・テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
・スクロールキー付きです。
・マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキーマウスの型番NT-MA1のページです。 型番NT-MA1に関する仕様情報を記載しております。
テンキーマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンキーマウス
有線レーザーマウス
有線3ボタンBlue LED マウス
有線3ボタン赤色LED マウス
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムバッファローバッファロー
通常価格9,9932,7953,0702,910968 -1,630
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目2日目6日目6日目
インターフェイスUSB(HID1.1)USBUSBUSBUSBUSB
マウス種類光学式レーザ式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)120100109.7109.794100
寸法 幅(mm)765959.659.65461
寸法 厚み(mm)213638.938.93640
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト