17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

メカニカルキーボード SKB-MK2BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メカニカルキーボード

販売終了

型番

SKB-MK2BK

2024年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

チェリースイッチ(黒軸)採用のメカニカルキーボード

【特長】
・チェリーキースイッチ(黒軸)を採用した本格派メカニカルキーボードです。
・メカニカルキー特有の軽快な打鍵音が楽しめます。
・キーボード内部に金属板を入れているため剛性が高まり、キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
・USB-PS/2変換アダプタ付きです。
・重量は1250gで入力時に安定感があります。
・スタンダードな109Aキーボード配列です。
・ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB&PS/2
キー配列
[日本語] 日本語109A配列
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
170
寸法 幅(mm)
473
寸法 厚み(mm)
30
ブラック
JANコード
4969887668122
キーストローク(mm)
4±0.5
キーピッチ(mm)
19

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト